Supporto per aste a molla HT-FST

  • Supporto per il montaggio delle aste a molla sulle traverse per il tooling
  • Per aste a molla con filettatura di montaggio da M18 x 1,5 a M30 x 1,5

Codice di configurazione - Guida alla selezione e all’ordinazione per il supporto per HT-FST

Il supporto HT-FST può essere configurato in modo modulare per la vostra applicazione specifica. Selezionare tra collegamenti, aste a molla, ventose e attacchi vari.

Ulteriori informazioni sui singoli componenti e sulle opzioni di selezione sono disponibili nelle rispettive schede.

Tipo di supporto

Codice Versione
HT-UNIT-FST Supporto per aste a molla

Collegamento

Codice Collegamento
A2 Cilindrico (ø 19 mm, Apple-Core)
A3 Cuneiforme (ø 28,5 mm)
A5 Cuneiforme (ø 32 mm)

Aste a molla

Il sistema di supporto HT può essere utilizzato in connessione con le aste a molla più disparate. A riguardo, avrete a disposizione un’ampia selezione di tipi, dimensioni e attacchi. A seguito illustriamo in dettaglio le possibilità di scelta delle aste a molla sulla base di tre esempi. Un panoramica completa su tutte le possibili linee di prodotto si trova sul sito dei sistemi di supporto per tooling.

Esempio Tipo Collegamento ventosa Corsa [mm] Integrazione prodotto
E.HD-G04-15-AR FSTE-HD (Heavy-Duty) G04 (G1/8-AG) 15 AR (antitorsione)
A.HD-G06-50-R FSTA-HD (Heavy-Duty) G06 (G1/4-AG) 50 R (senza dispositivo antitorsione)
E.HDB-G08-80-AR FSTE-HDB (Heavy-Duty, dispositivo antitorsione su cuscinetti a sfere) G08 (G3/8-AG) 80 AR (antitorsione)

Ventosa

Il sistema di supporto HT può essere utilizzato in connessione con le ventose più disparate. A riguardo, avrete a disposizione un’ampia selezione di forme, dimensioni, materiali e collegamenti. A seguito illustriamo in dettaglio le possibilità di scelta sulla base di tre esempi. Un panoramica completa su tutte le possibili linee di prodotto si trova sul sito dei sistemi di supporto per tooling.

Esempio Tipo Superficie ventosa [mm] Materiale
SAX-80-ED-85 SAX (ventosa a campana) 80 ED-85 (Elastodur)
SAB-50-NBR-60 SAB (1,5 pieghe, tonda) 50 NBR-60 (Caucciù nitrile)
PFYN-60-VU1 PFYN (piatte, tonda) 60 VU1 (Vulkollan)

Raccord

Codice Tipo Versione
PF0 Senza raccordo a innesto
PF1...PF8 STV-GE G1/8-AG 4 a STV-GE G1/4-AG 12 Raccordo a innesto diritto
PF9...PF17 STV-W G1/8-AG 4 a STV-W G1/4-AG 12 MV Raccordo a innesto angolare

Esempio di configurazione

Campo Codice Spiegazione
(1) HT-UNIT-FST Supporto per aste a molla
(2) A3 Attacco sferico con diametro pari a 28,5 mm
(3) E.HDB-G08-45-AR Asta a molla FSTE-HDB con una corsa pari a 45 mm e co dispositivo antitorsione e un attacco da G3/8-AG (10.01.02.01422)
(4) SAX-80-ED-85 Ventosa a campana SAX in Elastodur con superficie ventosa da 80 mm e un attacco da G3/8-IG (10.01.19.00141)
(5) PF13 Raccordo a vite ad innesto STV-W G1/8-AG 6 (10.08.02.00288)

Schmalz offre inoltre i tubi flessibili aria compressa a vuoto abbinabili in modo da completare il sistema di supporto.

Nota:
I nostri specialisti esperti vi aiutano nella configurazione del vostro supporto HT-FST. Trovate il vostro referente locale. Contatto locale