Supporto per ventosa HT-SG...E

  • Supporto per il montaggio delle ventose sulle traverse per il tooling
  • Per ventose a vuoto con attacchi per filettatura G, NPT, M e adattatore quadrato
  • Per generatore di vuoto decentrale con potenza di scarico elevato e quindi particolarmente indicato per le applicazioni della sezione presse
  • Adatto per l’impiego in impianti già esistenti con generatore di vuoto decentrale del tipo SEAC grazie all’integrazione semplice del supporto

Codice di configurazione - Guida alla selezione e all’ordinazione per il supporto per HT-SG...E

Il supporto HT-SG…E può essere configurato in modo modulare per la vostra applicazione specifica. Selezionare tra collegamenti, generatori,ventose, vacuostati e pressostati, e attacchi vari.

Ulteriori informazioni sui singoli componenti e sulle opzioni di selezione sono disponibili nelle rispettive schede.

Tipo di supporto

Codice Versione
HT-UNIT-SG Supporto per ventosa HT-SG

Collegamento

Codice Collegamento tooling
A2 Cilindrico (ø 19 mm, Apple-Core)
A3 Cuneiforme (ø 28,5 mm)
A5 Cuneiforme (ø 32 mm)

Codice Collegamento ventosa
G05...G08 G1/4-IG a G3/8-AG
M21...M39 M10-IG a M16-IG
N07...N11 NPT1/4-AG e NPT3/8-AG
RA Adattatore rettangolare

Generatori di vuoto

Codice Tipo Versione
E1 SEAC 10 Eiettore con soffiaggio attivo
E2 SEAC 10 ECO Eiettore con ventilazione atmosferica
E3 SEAC 10 RP L Eiettore con sistema di soffiaggio, esecuzione a sinistra
E4 SEAC 10 RP R Eiettore con sistema di soffiaggio, esecuzione a destra

Ventosa

Il sistema di supporto HT può essere utilizzato in connessione con le ventose più disparate. A riguardo, avrete a disposizione un’ampia selezione di forme, dimensioni, materiali e collegamenti. A seguito illustriamo in dettaglio le possibilità di scelta sulla base di tre esempi. Un panoramica completa su tutte le possibili linee di prodotto si trova sul sito dei sistemi di supporto per tooling.

Esempio Tipo Superficie ventosa [mm] Materiale
SAX-80-ED-85 SAX (ventosa a campana) 80 ED-85 (Elastodur)
SAB-50-NBR-60 SAB (1,5 pieghe, tonda) 50 NBR-60 (Caucciù nitrile)
PFYN-60-VU1 PFYN (piatte, tonda) 60 VU1 (Vulkollan)

Vacuostati e pressostati

Codice Tipo Versione
VS0 Senza vacuostato e pressostato
VS1 VSi HD V M12-4 Vacuostato e pressostato

Raccord

Codice Tipo Versione
PF0 Senza raccordo a innesto
PF1...PF8 STV-GE G1/8-AG 4 a STV-GE G1/4-AG 12 Raccordo a innesto diritto
PF9...PF17 STV-W G1/8-AG 4 a STV-W G1/4-AG 12 MV Raccordo a innesto angolare

Esempio di configurazione

Campo Codice Spiegazione
(1) HT-UNIT-SG Supporto per ventosa HT-SG...E
(2) A3-G08 Attacco sferico con diametro pari a 28,5 mm e un attacco da G3/8-AG
(3) E1 Eiettori con soffiaggio attivo SEAC 10 (10.02.02.03875)
(4) SAX-80-ED-85 Ventosa a campana SAX in Elastodur con superficie ventosa da 80 mm e un attacco da G3/8-IG (10.01.19.00141)
(5) VS1 Vacuostato e pressostato VSi HD V M12-4 (10.06.02.00677)
(6) PF13 Raccordo a vite ad innesto STV-W G1/8-AG 6 (10.08.02.00288)

Schmalz offre inoltre i tubi flessibili aria compressa a vuoto abbinabili in modo da completare il sistema di supporto.

Nota:
I nostri specialisti esperti vi aiutano nella configurazione del vostro supporto HT-SG...E. Trovate il vostro referente locale. Contatto locale