Schmalz

Accessori vacuostati

Filtrare i risultati

Campo di misura
Filettatura G1

1 - 8 da 8 risultati

BEF-WIN 21x22x60.5 1.5 VS

Numero articolo: 10.06.02.00061

Angolare di fissaggio

Lunghezza L60.5 (mm)
Larghezza B21 (mm)
Altezza H22 (mm)
Spessore della parete s1.5 (mm)
Design di utilizzoVacuostato
FLAN-PL 13.5x6.6x4.6 KU VS

Numero articolo: 10.06.02.00303

Piastra flangiata

Lunghezza L13.5 (mm)
Larghezza B6.6 (mm)
Altezza H4.6 (mm)
Design di utilizzoVacuostato
EINB-RAx33.8x35.4 VS

Numero articolo: 10.06.02.00426

Bordi di montaggio

Larghezza B33.8 (mm)
Altezza H35.4 (mm)
Design di utilizzoVacuostato
EINB-RAx8.5x30 VS

Numero articolo: 10.06.02.00427

Bordi di montaggio

Larghezza B8.5 (mm)
Altezza H30 (mm)
Design di utilizzoVacuostato
BEF-WIN 13x50x31 1.6 VS

Numero articolo: 10.06.02.00425

Angolare di fissaggio

Lunghezza L31 (mm)
Larghezza B13 (mm)
Altezza H50 (mm)
Spessore della parete s1.6 (mm)
Design di utilizzoVacuostato
EINB-RAx25.6x36 VS

Numero articolo: 10.06.02.00115

Bordi di montaggio

Larghezza B25.6 (mm)
Altezza H36 (mm)
Design di utilizzoVacuostato
FLAN-PL 30x14x30 AL-EL VS

Numero articolo: 10.06.02.00116

Piastra flangiata

Lunghezza L30 (mm)
Larghezza B14 (mm)
Altezza H30 (mm)
Design di utilizzoVacuostato
BEF-WIN 16x43.5x29 1.5 VS

Numero articolo: 10.06.02.00154

Angolare di fissaggio

Lunghezza L29 (mm)
Larghezza B16 (mm)
Altezza H43.5 (mm)
Spessore della parete s1.5 (mm)
Design di utilizzoVacuostato

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello