VCBL-K1 130x30x50 D-360
Numero articolo: 10.01.12.01455
Aspiratore per mensole Schmalz a 1 circuito
| Dimensione (lxl) | 130 x 30 |
| Dimensione piastra di aspirazione inferiore | 140 x 115 mm |
| Altezza H | 50 (mm) |
| Disposizione | girevole di 360° |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| B | 30 mm |
| H | 50 mm |
| L | 130 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Dimensione piastra di aspirazione inferiore | 140x115 mm |
Documentazione
Documentazione