Tecnica del vuoto per la produzione del vano macchine

Nella produzione del vano macchine la tecnica del vuoto viene utilizzata per prelevare il vano dal supporto di trasporto o per posizionarlo per il montaggio finale. Il rivestimento del vano macchine pesa fino a 4.000 kg ed è composto da strutture complesse alle quali le ventose devono adattarsi in modo flessibile.

L’ampia gamma di ventose di Schmalz offrono la soluzione giusta per tutti i campi di applicazione. Le ventose vengono fissate al dispositivo di sollevamento tramite connessione cardanica ed ammortizzazione. Sistemi ridondanti, grandi accumulatori per il vuoto e sicurezze meccaniche addizionali garantiscono il massimo della sicurezza. Inoltre, strutture personalizzate permettono l’esatto pensionamento dei pezzi.

Requisiti per la tecnologia del vuoto

Rotazione ed oscillazione del rivestimento
Durante il montaggio finale del vano macchine i singoli componenti vengono oscillati o ruotati in modo da portarli nelle rispettive posizioni finali. Le pareti laterali vengono ruotate di 90 gradi quelle del soffitto anche di 180 gradi. I dispositivi di sollevamento a vuoto di Schmalz possono essere dotati di unità di rotazione elettrica per permettere il posizionamento sicuro ed attento dei componenti.

Sicurezza durante la movimentazione dei pezzi pesanti diverse tonnellate
Il dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster dispone di uno o due circuiti per il vuoto, di un grande serbatoio per il vuoto e di sicurezza meccaniche addizionali come per esempio delle cinghie di bloccaggio in tela o delle pinze di fissaggio meccaniche. A riguardo il dispositivo di sollevamento garantisce la massima sicurezza di processo durante la produzione del vano macchine.

Moduli ventosa flessibili e disinseribili
Le ventose del dispositivo di sollevamento a vuoto si adattano alle forme dei diversi componenti e superfici in modo flessibile. Ciò si ottiene tramite collegamento ammortizzato con connessione cardanica. L’ampio programma di prodotti di Schmalz offre ventose personalizzate per tutte le superfici. Tutte le ventose possono essere attivate e disattivate tramite valvole a cassetto manuale. In questo modo il dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster si può adattare facilmente ai diversi componenti.

Schmalz GmbH
Eigentalstrasse 1
8309 Nürensdorf
Svizzera

T: +41 44 888 75 25
F: +41 44 888 75 29
schmalz@schmalz.ch
Biglietto da visita

Modulo di contatto

Prodotti per il produttore di navicelle