Tecnica del vuoto per la produzione delle pale del rotore

Nella produzione delle pale del rotore è importante che la movimentazione dei prestampi, dei prepreg, dei componenti da essiccare e delle pale pronte avvenga con estrema attenzione, sicurezza e precisione. La tecnica del vuoto di Schmalz permette tra l’altro il trasporto tra le stazioni di lavorazione in modo sicuro e senza causare alcun tipo di deformazione.

Le ventose collegate tramite connessione cardanica e ammortizzazione permettono l’adattamento flessibile della tecnologia del vuoto alla geometria dei componenti. Sistemi ridondanti, grandi accumulatori per il vuoto e sicurezze meccaniche addizionali garantiscono il massimo della sicurezza durante la movimentazione dei componenti e delle pale rotore lunghe fino a 85 m e pesanti diverse tonnellate. L’ampia gamma di ventose di Schmalz offrono la soluzione giusta per tutti i campi di applicazione.

Requisiti per la tecnologia del vuoto

Estrazione previa considerazione delle forze di lavorazione relative
I dispositivi di sollevamento a vuoto VacuMaster per la produzione delle pale del rotore semplificano i diversi processi di estrazione e trasporto. I dispositivi di sollevamento sono dotati di svariate ventose che afferrano il pezzo con particolare cura ed in modo sicuro.

Sicurezza durante la movimentazione dei pezzi pesanti diverse tonnellate
Il dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster dispone di uno o due circuiti per il vuoto, di un grande serbatoio per il vuoto e di sicurezza meccaniche addizionali come per esempio delle cinghie di bloccaggio in tela o delle pinze di fissaggio meccaniche. In questo modo il dispositivo di sollevamento garantisce la sicurezza di processo anche durante il trasporto delle pale e dei suoi componenti. Inoltre, i dispositivi di sollevamento sono dotato di un dispositivo di allarme ottico ed acustico.

Adattamento flessibile ai contorni più disparati
Le ventose del dispositivo di sollevamento dispongono di un profilo di tenuta speciale che si adatta perfettamente alle superfici dei pezzi. Tutte le ventose possono essere attivate e disattivate tramite valvole a cassetto manuale. Le ventose sono fissate ad un supporto a catena, ad un supporto fisso con carrelli di scorrimento lineari o ad azionamenti lineari per la regolazione automatica dell’altezza. In questo modo i dispositivi di sollevamento possono adattarsi perfettamente ai vari contorni dei pezzi.

Richiesta prodotto

Consulenti di sistema esperti la assisteranno nel dimensionamento del sistema di vuoto per i requisiti specifici del suo settore.

Richiedi Prodotto

Contatto per eventuali domande

T: +49 7443 2403-105
customercenter@schmalz.de

Schmalz GmbH
Eigentalstrasse 1
8309 Nürensdorf
Svizzera

T: +41 44 888 75 25
F: +41 44 888 75 29
schmalz@schmalz.ch
Biglietto da visita

Modulo di contatto

Prodotti per il produttore di pala del rotore