Dispositivo di posizionamento ponte

Applicazione / Fase di processo

I vostri vantaggi

  • Soluzione brevettata per il posizionamento dei ponti nell’apposito dispositivo
  • Per diversi tipi di ponti e angoli di fissaggio
  • Ripetizione accurata del posizionamento nel guscio della pala tenendo in considerazione il parallelismo e le dimensioni gap
  • Applicazione dei ponti tramite pressione attraverso il peso proprio o con unità di formatura idraulica
  • Grazie all'assenza del telaio di presentazione si riducono i tempi di processo e le superfici sono libere
  • Possibile posizionamento tramite aspirazione o pressione laterale
  • Dispositivo di posizionamento ponte con piedi di appoggio

Schmalz GmbH
Eigentalstrasse 1
8309 Nürensdorf
Svizzera

T: +41 44 888 75 25
F: +41 44 888 75 29
schmalz@schmalz.ch
Biglietto da visita

Modulo di contatto

Dati tecnici

Carico fino a 3 t
Peso dei componenti fino a 1,5 t (ponti principali)
Lunghezza dei componenti fino a 75 m