Dispositivo di sollevamento pala del rotore

Applicazione / Fase di processo

I vostri vantaggi

  • Riduzione dei tempi grazie allo smodellamento della pala del rotore dalla punta
  • Smodellamento delicato e senza danni, nessuna operazione di rifilo o di protezione dei bordi
  • Movimentazione semplice grazie alle piastre di aspirazione speciali adattate al contorno della pala del rotore
  • Sicurezza elevata grazie al serbatoio per vuoto e alle cinghie di sicurezza addizionali
  • Piedi d’appoggio per l’immagazzinamento del dispositivo di sollevamento, opzionalmente con rulli per il trasporto interno

Schmalz GmbH
Eigentalstrasse 1
8309 Nürensdorf
Svizzera

T: +41 44 888 75 25
F: +41 44 888 75 29
schmalz@schmalz.ch
Biglietto da visita

Modulo di contatto

Dati tecnici

Carico da 8 t a 16 t (tenendo in considerazione la forza di smodellamento)
Peso dei componenti fino a 10 t (nella zona di smodellamento della punta)
Lunghezza dei componenti fino a 85 m                                 
Lunghezza da 3,6 m a 7,2 m
Larghezza ca. 2 m