Traversa principale

Applicazione / Fase di processo

I vostri vantaggi

  • Movimentazione con cinghie principali, cinghie ausiliarie e ponticelli di sopporto con un dispositivo di sollevamento
  • Possibile smodellamento, movimentazione, immagazzinamento e utilizzo - fedele ai contorni e senza contorni
  • Equipaggiamento semplice delle piastre di aspirazione per l’alloggiamento fedele ai contorni delle cinghie
  • Movimentazione sicura grazie ai circuiti per il vuoto ridondanti e alle cinghie di sicurezza addizionali
  • Dispositivo di oscillazione opzionale per lo smodellamento orizzontale e l’immagazzinamento verticale di un ponticello
  • Possibile adattamento a diversi tipi di pale del rotore
  • Lunghezza segmento singolo per dimensione di trasporto standard (fino a 12 metri)

Schmalz GmbH
Eigentalstrasse 1
8309 Nürensdorf
Svizzera

T: +41 44 888 75 25
F: +41 44 888 75 29
schmalz@schmalz.ch
Biglietto da visita

Modulo di contatto

Dati tecnici

Carico da 1,5 t a 5 t (tenendo in considerazione la forza di smodellamento)
Peso dei componenti da 1 t a 3,5 t (cinghia); ca. 1,5 t (ponticello)
Lunghezza dei componenti fino a 85 m