JumboFlex Picker

Soluzione di presa mobile per imballaggi pesanti fino a 40 kg

Caratteristiche del prodotto

  • 8 ore di autonomia senza bisogno di ricarica intermedia
  • Per applicazioni mobili e universali con carrelli di trasporto industriali
  • Comando a una mano ergonomico e intuitivo di JumboFlex

Domande sul prodotto

Siamo felici di supportarti nella progettazione del tuo sollevatore a vuoto. Siamo in grado di offrirti una gru compatibile.

Domande sul prodotto

Ergonomia “to go”

L’ergonomia e sicurezza dei sollevatori tubo a vuoto di Schmalz sono adesso disponibili anche per le applicazioni mobili. JumboFlex Picker può essere trasportato su qualsiasi carrello di trasporto industriale standard e quindi rappresenta la soluzione di presa ideale per imballaggi pesanti fino a 40 kg, indipendentemente dalla loro posizione.

Applicazioni

  • Presa da pallet organizzati e non organizzati fino al trasporto nei bancali
  • Impilamento di pallet per la distribuzione su bancali e posizioni diverse o per altri punti di processo
  • Ideale come soluzione interna di distribuzione delle merci
  • Utilizzo ottimale con immagazzinamento in blocco o a pavimento

  1. Sollevatore tubo a vuoto JumboFlex con capacità di carico massima fino a 40 kg e corsa pari a ca. 1.300 mm.
  2. Colonna regolabile in altezza per aumentare l’altezza di presa massima fino a 1.800 mm.
  3. Braccio snodato a funzionamento dolce con raggio di 360° e una lunghezza di azione fino a ca. 1.600 mm
  4. Elementi fissi per estendere il braccio snodato fino a una lunghezza di ca. 1.500 mm
  5. Modulo base con visibilità ottimizzata con tecnologia di controllo e generazione di vuoto
  6. Batterie potenti da 24 V con opzione di cambio semplificata
  7. Display touch integrato per il sistema di controllo
  8. Barra a LED colorata per lo stato e avvisi acustici addizionali in caso di pericolo
  9. Forche per uno o due pallet in diverse versioni (EPAL/GMA)

Il display touch chiaro e illustrativo con i pulsanti a sfioramento permette operazioni facili e intuitive.

I piedi d’appoggio fuoriescono automaticamente quando il braccio è sbloccato, contribuendo a ridurre il tempo ciclo.

Il sollevatore tubo viene attivato tramite un pulsante. Può essere abbinato a diverse pinze di presa a cambio rapido.

Un LED di stato fornisce informazioni chiaramente visibili sullo stato di funzionamento attuale.

Un interruttore magnetico blocca il braccio nella posizione di riposo di sicurezza durante lo spostamento.

La batteria potente può essere ricaricata direttamente nella macchina e può essere sostituita velocemente per mettere l’utilizzo in più turni di lavoro.