ASK B-M8-4 3000 K-4PNumero articolo: 10.06.02.00472Cavo di allacciamentoCollegamento elettricoBussola M8, 4 polLunghezza del cavo3000 (mm)Connessione 2Cavo, a 4 poliMateriale tubo flessibileCavo PURMostra di piùMostra meno
SELECTBEF-WIN 21x22x60.5 1.5 VSNumero articolo: 10.06.02.00061Angolare di fissaggioLunghezza L60.5 (mm)Larghezza B21 (mm)Altezza H22 (mm)Spessore della parete s1.5 (mm)Design di utilizzoVacuostatoMostra di piùMostra meno