Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Aspiratore di sollevamento HS per la singolarizzazione veloce di carta e pellicola
Attributo | Valore |
---|---|
D | 31 mm |
D1 | 9 mm |
G1 | G1/8"-IG |
G2 | M5-IG |
G3 | M5-IG |
G4 | M5-IG |
H | 65,50 mm |
H1 | 43,50 mm |
H2 | 5,50 mm |
H3 | 11 mm |
L | 30 mm |
LG1 | 5 mm |
LG2 | 10 mm |
LG3 | 10 mm |
LG4 | 10 mm |
Z (Corsa) | 14 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Forza presa | 3,50 N |
Consumo d'aria | 33,30 l/min |
Consumo d'aria | 2,00 m³/h |
Tempo di ciclo | 0,80 s |
Peso | 0,13 kg |
Famigilia de prodotti | HS |
Note sull’ordine: HS 14-22 M5-IG
El aspiratore di sollecamento HS viene fornito come prodotto finito per connessione (senza ventosa).