Articoli di fine serie
  • Pinze di presa ad aghi per la movimentazione di pezzi cedevoli o dalla forma instabile
  • Movimentazione di materiali difficili da aspirare come materiale composito, vello, feltro, schiume metalliche, pannelli isolanti, espansi, filtri ecc.
Pinze di presa ad aghi SNG-V

La linea di prodotti Pinze di presa ad aghi SNG-RV elimina gradualmente ed è ancora disponibile finoè in esaurimento è ancora disponibile fino al 01/10/2021

A partire da questo momento la linea di prodotti non può essere più ordinata.
Linea alternativa (vedi immagine): Pinze di presa ad aghi SNG-V

Pinze di presa ad aghi SNG-RV
  • Robusto alloggiamento in AL
  • 16 aghi (3)
  • Comando mediante aria compressa (1), richiamo ago mediante molla
  • Angolo d’innesto 45°
  • Impostazione corsa variabile (2)
  • Diametro dell’ago: 1,2 mm
  • Numero aghi: 16
  • Corsa ago (RV): 0 a 4,5 mm (variabile)

Filtra per