HTS-A2 SGM 30/40 OP

Numero articolo: 10.01.17.00581

Sistema di supporto

Attacco 1Perno c l scanal Ø19
Usa la costruzioneVentosa magnetica
Dimensione30/40
HTS-A2 SGM 30/40 OP
Attributo Valore
B 20,50 mm
d 4,50 mm
D 19 mm
H 9,40 mm
H1 37,30 mm
H3 27,90 mm
H4 26,30 mm
L 55 mm
X1 46 mm
Y1 12 mm
Attributo Valore
Dimensione 30/40
Materiale Alluminio
Peso 47 g

Note sull’ordine: HTS-A2 SGM 30/40 OP