Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Collegamento a innesto angolare
Lunghezza L | 20,5 mm |
Materiale | Plastica |
Temp. ambiente | -20 ... 60 °C |
Diametro nominale | 6 mm |
Superficie | crudo |
Attributo | Valore |
---|---|
d | 8 mm |
D1 | 13,90 mm |
H | 25 mm |
L | 20,50 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Diametro nominale | 6 mm |
Materiale | Plastica |
Temp. ambiente | -20 ... 60 °C |
Peso | 5 g |
Note sull’ordine: SVB-WIN 8-6 KU-ROH