Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Supporto per ventosa
Attacco 1 | Testa sfer. 32 mm |
Forma | integrated nozzle |
Allacciamento | G3/8"-AG |
Allacciamento | G1/8"-IG |
Funzione supplementare | Soffiaggio attivo |
Attributo | Valore |
---|---|
B | 31 mm |
B1 | 73 mm |
B2 | 32 mm |
D | 32 mm |
G2 | G3/8"-AG |
G3 | G1/8"-IG |
G4 | G1/8"-IG |
H | 24,50 mm |
H1 | 65,50 mm |
L | 45,50 mm |
L1 | 82 mm |
L2 | 67 mm |
L3 | 15 mm |
LG2 | 22 mm |
SW1 | 22 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Peso | 180,20 g |
Famigilia de prodotti | HT-SG-I |
Note sull’ordine: HT-SG A5 I 10 31 G3/8-AG AB
I supporti per ventose HT-SG I viene fornito come prodotto finito per connessione.
Accessori disponibili: raccordi a innesto STV-GE