Collegamento flangia all’interfaccia del robot con staffe per tubi per il fissaggio alla pinza di presa per il tooling
Per processi estremamente dinamici con massimizzazione delle quantità lavorate nel reparto presse e parti di carrozzeria dell’industria automobilistica
Impiego in impianti esistenti grazie all’integrazione semplificata con staffe per tubi
Prodotti punti di forza
Massima forza di bloccaggio per processi altamente dinamici grazie ai morsetti per tubi ad alta resistenza in costruzione leggera
Progettazione ottimizzata in base al peso, per tutti i tipi di applicazioni
Compatibile con i comuni sistemi di utensili con tubo di diametro 40 o 60 mm
Interfaccia robot industriale standardizzata secondo ISO 9409-1
Flangia di collegamento per l’interfaccia del robot (2)
Esecuzione nelle versioni con 1 tubo e 2 tubi (1)
Diametro tubo 40 e 60 mm
Morsetto per tubi (3), impiego come soluzione agganciabile o fissabile (4)
Diametro tubo 40 e 60 mm
Interfaccia tooling a 1 tubo e 2 tubi
Staffe per tubi agganciabili e fissabili
La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.