Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Morsetto per utensili rotondi
Conception | modulare |
Forma | Forma a croce |
Larghezza B | 60 mm |
Lunghezza L | 95 mm |
Materiale | Alluminio |
Usa la costruzione | Tubo 25/63,5 |
Attributo | Valore |
---|---|
B | 60 mm |
d | 25 mm |
d2 | 6 mm |
H1 | 118,50 mm |
H2 | 48 mm |
L | 95 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Materiale | Alluminio |
Forma | Forma a croce |
Conception | MOD |
Peso | 545 g |
Famigilia de prodotti | SXT |
Note sull’ordine: SXT-CL X MOD 25 AL 2.5IN
I pezzi di bloccaggio SXT-CL viene fornito come prodotto finito per connessione.
Accessori disponibili: Tubi SXT-RT