SXT-CL DX MOD 60 60 AL

Numero articolo: 10.07.13.00124

Morsetto per utensili rotondi

Conceptionmodulare
FormaForma a doppia croce
Larghezza B95 mm
Lunghezza L95 mm
MaterialeAlluminio
Usa la costruzioneTubo 60/60
SXT-CL DX MOD 60 60 AL
Attributo Valore
B 95 mm
d 60 mm
d1 60 mm
d2 6 mm
H1 145 mm
H2 61 mm
L 95 mm
Attributo Valore
Materiale Alluminio
Forma Forma a doppia croce
Conception MOD
Peso 1380 g
Famigilia de prodotti SXT

Note sull’ordine: SXT-CL DX MOD 60 60 AL

I pezzi di bloccaggio SXT-CL viene fornito come prodotto finito per connessione.

 

Accessori disponibili: Tubi SXT-RT