SXT-CL X FIX 25 40 AL

Numero articolo: 10.07.13.00126

Morsetto per utensili rotondi

Conceptionstabilità instrinseca
FormaForma a croce
Larghezza B48 mm
Lunghezza L102 mm
MaterialeAlluminio
Usa la costruzioneTubo 25/40
SXT-CL X FIX 25 40 AL
Attributo Valore
B 48 mm
d 25 mm
d1 40 mm
H 48 mm
L 102 mm
L2 30 mm
X1 35 mm
Attributo Valore
Materiale Alluminio
Forma Forma a croce
Conception FIX
Peso 415 g
Famigilia de prodotti SXT

Note sull’ordine: SXT-CL X FIX 25 40 AL

I pezzi di bloccaggio SXT-CL viene fornito come prodotto finito per connessione.

 

Accessori disponibili: Tubi SXT-RT