• Tubo in alluminio con pareti spesse per la produzione di tooling tubolari
  • Per processi estremamente dinamici con massimizzazione delle quantità lavorate nel reparto presse e parti di carrozzeria dell’industria automobilistica
  • Impiego in impianti esistenti grazie all’integrazione semplificata con staffe per tubi
Prodotti punti di forza
  • Componenti tubolari ad alta resistenza in costruzione leggera
  • Massima forza di bloccaggio per processi altamente dinamici
  • Compatibile con i comuni sistemi di utensili con tubi di diametro 25, 40 o 60 mm
Tubi SXT-RT
  • Tubo in alluminio con pareti spesse (1)
  • Tubo in alluminio con pareti spesse (da 5 a 6 mm)
  • Diametro 25 a 60 mm
  • Max. Lunghezza 3.000 mm
Metrico       Imperial

Filtra per