Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Nipplo di riduzione con esagono
Filettatura G1 | G1/8"-AG |
Filettatura G2 | M5-AG |
Materiale | Ottone |
Superficie | nichelato |
Lunghezza L | 4 mm |
Diametro nominale dn | 2,5 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
dn | 2,50 mm |
G1 | G1/8"-AG |
G2 | M5-AG |
L | 4 mm |
LG1 | 6,50 mm |
LG2 | 4,50 mm |
SW1 | 14 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Materiale | Ottone |
Peso | 9 g |
Note sull’ordine: RED-NIP G1/8-AG M5-AG MS V
Gli accessori per i raccordi a vite sono forniti nella versione desiderata.