• Centrale a vuoto per l'impiego in settori con elevati requisiti di potenza, sicurezza e affidabilità
Prodotti punti di forza
  • Soluzione completa con pompa, serbatoio, manometro, filtro e controllo (opzionale)
  • Pompa a secco o versione lubrificata ad olio per un funzionamento senza vibrazioni e un rendimento continuo
  • Il serbatoio sottovuoto blocca il pezzo in caso di perdita o di mancanza di corrente
  • La funzione automatica di risparmio energetico (opzionale) consente un funzionamento continuo a risparmio di costi
  • Centrali a vuoto costituite da pompa per vuoto, serbatoio per vuoto, valvola di sicurezza antiritorno, filtro e manometro
  • Salvamotore e commutazione motore regolata a depressione (impostabile) opzionali
  • Vernice RAL 7035
  • Capacità di aspirazione fino a 165 m³/h
  • Vuoto max.: 98 %
  • Capienza fino a 200 l

Filtra per