• Eiettore di base SBP HV/HF per uso universale nei sistemi a vuoto
  • Modulo eiettore integrato per la generazione efficiente del vuoto grazie alla ecotecnologia degli ugelli
Prodotti punti di forza
  • Generazione del vuoto potente ma efficiente dal punto di vista energetico
  • Consumo d'aria ottimizzato a scelta per pezzi a tenuta d'aria (HV) o porosi (HF)
  • Il vuoto di lavoro viene raggiunto molto rapidamente, le perdite sono compensate in modo sicuro
  • Lunghi intervalli di servizio, in quanto insensibile allo sporco; facile pulizia
Eiettori base SBP-HV/HF
  • Modulo eiettore leggero e compatto integrato in plastica (1)
  • Disponibile in tre classi di potenza e due caratteristiche: ottimizzato per il consumo d’aria per pezzi con superfici ermetico (3) (HV) o porose (HF)
  • Gruppo disponibile con o senza ammortizzatori (2)
  • Capacità di aspirazione fino a 309 l/min
  • Per pezzi con superfici ermetico o porose
Metrico       Imperial

Filtra per