• Eiettore compatto per la movimentazione di pezzi permeabili all'aria o leggermente porosi
  • Impiego nell'industria automobilistica, nel settore dell'imballaggio e robotica
Prodotti punti di forza
  • Eiettore compatto controllato esternamente per l'integrazione in sistemi di bus di campo
  • L'elevata capacità di aspirazione e di soffiaggio riduce i tempi di ciclo
  • Capacità di aspirazione finemente graduato per un consumo d'aria economico e ottimizzato su misura per il cliente
  • Il monitoraggio opzionale del vuoto aumenta l'affidabilità del processo
  • Corpo base in alluminio anodizzato con ugello eiettore, filtro, silenziatore, valvola antiritorno e funzione power
  • Vacuostato opzionale per il controllo del sistema
  • Piastra di comando con attacchi filettati per il controllo delle funzioni di aspirazione/soffiaggio mediante impulsi aria compressa esterni
  • Capacità di aspirazione fino a 200 l/min
  • Vuoto max.: 85 %
  • Corpo base in alluminio
La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

Documenti

Lingua

Filtra per