• Eiettore compatto per la movimentazione di pezzi permeabili all'aria o leggermente porosi nei settori elettronico, elettrotecnico, della tecnica dell'imballaggio, la robotica e l'industria automobilistica
Eiettori compatti SCPi / SMPi

La linea di prodotti Eiettori compatti SCP / SMP elimina gradualmente ed è ancora disponibile finoè in esaurimento è ancora disponibile fino al 31/12/2023

A partire da questo momento la linea di prodotti non può essere più ordinata.
Linea alternativa (vedi immagine): Eiettori compatti SCPi / SMPi

Prodotti punti di forza
  • Consumo d'aria ottimizzato grazie alla velocità di aspirazione finemente graduata (dimensioni ugelli da 1,0 a 3,0 mm)
  • Sistema modulare versatile per diverse esigenze
  • La funzione automatica di risparmio dell'aria (opzionale) riduce al minimo i costi energetici in funzionamento continuo
  • Monitoraggio digitale del vuoto (opzionale) tramite display a LED e tastiera a membrana di facile utilizzo
Eiettori compatti SCP  / SMP
  • Corpo di base in alluminio anodizzato (5)
  • Funzioni valvola aspirante a scelta NO (normalm. aperta) o NC (normalm. chiusa) (7)
  • Valvola di scarico NC (8), filtro (3), silenziatore (4) e valvola antiritorno integrati
  • Opzionale: vacuostato elettronico (1), sistema automatico regolazione aria integrato, piastra di raccordo collegamenti per montaggio batteria
  • Eiettori compatti con funzione risparmia aria e cavo
  • Collegamento vuoto (2) e collegamento aria compressa (6)
  • Aspirazione fino a 200 l/min
  • Vuoto max.: 85 %
  • Corpo di base in alluminio

Filtra per