Eiettori compatti SCPS- / SCPSb- / SCPSi-UHV-HD

  • Robusto eiettore compatto per la movimentazione di pezzi non porosi con alto vuoto per la massima forza di presa
  • Ideale per applicazioni in condizioni ambientali sporche grazie al filtro fine e facile da pulire all'ingresso del vuoto
  • Impiego nei centri di lavorazione CNC per il serraggio dei pezzi
  • Fornitura del vuoto per la movimentazione completamente automatizzata dei pezzi
  • Impiego per la movimentazione con robot e su assi lineari
Prodotti punti di forza
  • La tecnologia speciale dell'ugello per un livello di vuoto maggiore consente forze di tenuta più elevate con la stessa superficie di aspirazione
  • Fissaggio a sgancio rapido per la rimozione facile e senza attrezzi dell'ugello per la pulizia
  • Maggiore resistenza allo sporco e bassa manutenzione grazie al filtro a maglia fine all'ingresso del vuoto, anche in condizioni ambientali estreme
  • Funzione risparmio aria integrata per ridurre il consumo di aria compressa fino all'80 % e ridurre l'inquinamento acustico
  • Variante SCPSi con IO-Link riduce al minimo il lavoro di installazione grazie al trasferimento dei parametri del dispositivo e del processo
Eiettori compatti SCPS- / SCPSb- / SCPSi-UHV-HD
  • Modulo base in plastica ad alta resistenza (1)
  • Unità di controllo (2) in diverse configurazioni: SCPSb con valvole pneumatiche per la funzione di aspirazione NO / NC e soffiaggio, SCPS con display a barre LED e connettore M12-5, SCPSi con display integrato e connettore M12-5
  • Attacchi pneumatici per pressione (3) e vuoto (4)
  • Vite a farfalla per la regolazione della forza di soffiaggio (5)
  • Ugello intercambiabile (6) con silenziatore collegato (7)
  • Foro di montaggio (8) e ricettacolo per fissaggio per barra DIN (9)
  • Capacità di aspirazione fino a 53,2 l/min
  • Vuoto max.: 91 %
Metrico       Imperial
La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

Documenti

Lingua

Filtra per