Eiettori compatti X-Pump SXPi / SXMPi con IO-Link

  • Potente eiettore per la movimentazione di pezzi non porosi in condizioni estreme, ad es. in sistemi a vuoto per la movimentazione di lamiere in nastri di pressatura
  • Applicazioni pick and place con brevi tempi di ciclo
  • In impianti automatizzati per la generazione ed il controllo preciso del vuoto
Prodotti punti di forza
  • Comunicazione dei dati di processo e di stato tramite IO-Link
  • La funzione integrata di risparmio dell'aria riduce il consumo di energia al minimo
  • Il monitoraggio delle condizioni per il controllo dei processi e degli impianti riduce i tempi di inattività e gli errori
  • Il regolatore di tensione assicura una tensione costante
  • Il monitoraggio della pressione fornisce opzionalmente ulteriori informazioni sullo stato di funzionamento
Eiettori compatti X-Pump SXPi / SXMPi con IO-Link
  • Display utente (1) con grandi elementi di comando e visualizzazione
  • Elettronica di controllo (2) con varie funzioni di monitoraggio
  • Collegamento elettrico (3) tramite connettore standard M12
  • Silenziatore rimovibile (4)
  • Corpo base (5) in plastica estremamente resistente, modulo di soffiaggio di potenza (6) per eiettore SXMPi
  • Piastra di connessione orizzontale per distributore di vuoto e distributore di aria compressa (7); con quick-change-adapter opzionale
  • Capacità di aspirazione fino a 220 l/min
  • Vuoto max.: 85 %
  • Corpo base in plastica
Metrico       Imperial
La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

Documenti

Lingua

Filtra per