• Eiettore per svariate applicazioni con brevi tempi di ciclo su sistemi di tooling, in particolare nella lavorazione di lamiere, nell'industria automobilistica, nelle macchine per imballaggi e nella robotica
  • Design di sistemi di vuoto decentralizzati con funzione di risparmio aria pneumatica integrata
Prodotti punti di forza
  • Funzione pneumatica integrata di risparmio dell'aria per un consumo d'aria minimo
  • I brevi tempi di aspirazione e di soffiaggio consentono i cicli più brevi possibili in modalità automatica
  • Eiettori molto leggeri e compatti per sistemi con dinamica estremamente elevata
  • Il montaggio diretto sulla ventosa è possibile con il sistema di supporto modulare HTS
  • Con silenziatore
Eiettori con dispositivo di sgancio SEAC RP
  • Corpo base (7) in alluminio anodizzato; Funzione di soffiaggio integrata
  • Silenziatore integrato (1)
  • Vacuostato opzionale VS-V-AH-T-PNP-S (5) con punto di commutazione regolabile
  • Attraverso il foro per il fissaggio (8)
  • Attacco per il vuoto (6); attacco per l'aria compressa in aspirazione (3) e attacco per l'aria compressa in soffiaggio (4)
  • Vite di regolazione per la funzione di risparmio aria (2)
  • Capacità di aspirazione fino a 35 l/min
  • Vuoto max.: 85 %
Metrico       Imperial

Filtra per