• Eiettore per svariate applicazioni con soffiaggio attivo con brevissimi tempi di ciclo, in particolare nella lavorazione di lamiere, nell'industria automobilistica, nelle macchine per imballaggi e nella robotica
Prodotti punti di forza
  • I brevi tempi di aspirazione e di soffiaggio consentono cicli più brevi nel funzionamento automatico
  • Corpo base principale in plastica compatta e leggera, ottimizzato per sistemi con dinamica estremamente elevata
  • Il montaggio diretto sulla ventosa è possibile con il sistema di supporto modulare HTS
  • Con silenziatore
  • Il vacuostato opzionale consente di ottimizzare i tempi di ciclo
Eiettori con soffiaggio attivo SEAC
  • Corpo base (1) con dimensioni minime e peso ridotto
  • Silenziatore (2) in alluminio anodizzato
  • Attacco aria compressa per soffiaggio (3) e per aspirazione (4)
  • Due fori (5) per l'integrazione ai tooling; attacco per il vuoto (6)
  • Comprese nella spedizione due viti per il fissaggio M4
  • Vacuostato opzionale (7) con punto di commutazione fisso 600 mbar, cavo di connessione da 3 m e calotta di protezione (SEAC VE-SH)
  • Capacità di aspirazione fino a 35 l/min
  • Vuoto max.: 85 %
  • Corpo base in plastica
Metrico       Imperial
La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

Documenti

Lingua

Filtra per