Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Set completo per il collegamento e l'integrazione di CobotPump ECBPi ai robot leggeri
Attributo | Valore |
---|---|
H | 202,60 mm |
D | 151,50 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Capacità di aspirazione (max.) | 12 l/min |
Temp. ambiente | 0 ... 45 °C |
per | TECHMAN |
Famigilia de prodotti | ROB-SET-ECBPI |
Note sull’ordine: ROB-SET ECBPi TECHMAN
Il set per la manipolazione ECBPi viene fornita non montata. La fornitura è costituita da:
Parti di ricambio disponibili: generatore di vuoto elettrico ECBPi, piastre flangia FLAN-PL, modulo flangia VEE-QCM, sistema di presa VEE, cavo di connessione ASK-B
Accessori disponibili: sistema di presa VEE, starter kit VEE SET-ECBPi