Modulo eiettore per la generazione di vuoto ad alta efficienza energetica grazie alla ecotecnologia degli ugelli
Montaggio diretto sulle pinza di presa senza alloggiamento separato
Integrazione del generatore di vuoto vicinissimo alla ventosa
Impiego nel settore dell'imballaggio ad es. per formazione di scatole o nei sistemi a circuiti multipli
Aiuto alla scelta del modulo eiettori ecoPump più indicato
Il modulo eiettori ecoPump SEP è disponibile in tra classi di potenza e due caratteristiche. Il seguente aiuto alla scelta semplifica la selezione del prodotto per le sue applicazioni specifiche.
Prodotti punti di forza
Generazione di vuoto potente ma efficiente dal punto di vista energetico
Consumo d'aria compressa ottimizzato in opzione per pezzi a tenuta d'aria (HV) o porosi (HF)
Il vuoto di lavoro viene raggiunto molto rapidamente, le perdite vengono compensate in modo affidabile
Lunghi intervalli di servizio, in quanto insensibile allo sporco; facile pulizia
Il gruppo dell'ugello in un solo pezzo permette una pulizia facile e veloce
Ugello eiettore in plastica (1) leggero e compatto
Disponibile in tre classi di potenza e due esecuzioni: consumo d’aria ottimizzato per i pezzi ermetici (HV) e porosi (HF)
Opzionale con cappuccio di tenuta SHC (2) per fissare l’ugello dell’eiettore, in alternativa con silenziatore (SD) o con alloggiamento ecoPump SFE (3)
Capacità di aspirazione fino a 415 l/min
Per pezzi con superfici ermetico o porose
MetricoImperial
La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.