• Pompa a vuoto per fornire il vuoto nelle applicazioni più svariate nella movimentazione automatica e manuale
  • Movimentazione di pezzi ermetici
  • Evacuazione rapida dei sistemi di vuoto
Prodotti punti di forza
  • Alloggiamento levigato e paletta rotante durevole in carbonio legato con resina
  • Il principio del compressore multicella garantisce un funzionamento senza vibrazioni e un trasporto continuo a basse pulsazioni
  • Eccellente dissipazione del calore grazie al cuscinetto permanentemente lubrificato e alla potente ventola
  • Flusso del volume di aspirazione regolabile individualmente per un consumo d'aria ottimizzato e una vasta gamma di applicazioni
  • Pompa a vuoto a secco con o senza filtro supplementare
  • In versione per corrente trifase
  • Pompa con compressore a palette, senza vibrazioni e volume fornito costante
  • Struttura compatta con ventola integrata e supporto a lubrificazione continua
  • Foro di fissaggio con silenziatore integrato
  • Posizione di montaggio preferibile con albero motore orizzontale
  • Capacità di aspirazione da 10 a 129 m³/h
  • Vuoto max.: 92 %
La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

Documenti

Lingua

Filtra per