EVE-TR-X 80 AC3 IE3-TYP3 VBV

Numero articolo: 10.03.01.00421

Pompa a secco c pot. di aspirazione costante, robusta e senza manutenz. per funzionamento continuo

Tipo correnteCorrente trifase
tensione a 50HzD200/Y350V ±10% (o. IE3)
tensione a 60HzD220V/Y380-400V ±10%
tensione a 60Hz optD200/Y350V ±10% (o. IE3)
Capacità di aspirazione (50 Hz)67 m³/h
Capacità di aspirazione (60 Hz)78,5 m³/h
Livello sonoro 50 Hz72 dB(A)
Vuoto (50Hz)-900 mbar
Vuoto (60Hz)-900 mbar
Versione designIE3:JPN/KOR/BRA
conValvola limitatrice di vuoto
Potenza nomin. 50 Hz2,2 kW
Potenza nomin. 60 Hz2,6 kW
PermessoUL/CSA
Peso86 kg
PermessoUL/CSA
EVE-TR-X 80 AC3 IE3-TYP3 VBV
Attributo Valore
B 353 mm
B2 46 mm
d 12 mm
G3 G1"-IG
G5 M8-IG
H 328 mm
L 747 mm
L2 96 mm
X1 326 mm
Y1 190 mm
Y2 95 mm
Attributo Valore
Capacità di aspirazione (50 Hz) 67 m³/h
Capacità di aspirazione (60 Hz) 78,50 m³/h
tensione a 50Hz D200/Y350V ±10% (o. IE3)
tensione a 60Hz
Potenza nomin. 50 Hz 2,20 kW
Potenza nomin. 60 Hz 2,60 kW
Livello sonoro 50 Hz 72 dB(A)
Peso 86 kg
Tipo di protezione IP IP 55
Tipo corrente AC3
Famigilia de prodotti EVE-TR-X


Livello sonoro in ossequio a DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervallo die 1 m, a medio regime, entrambi i lati derivati
La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

Documenti

Lingua

Tiếng Việt
Pусский
Slovenščina
Tiếng Việt
Tiếng Việt
La documentazione è disponibile anche in inglese.

Documenti

Lingua

Note sull’ordine: EVE-TR-X 80 AC3 IE3-TYP3 VBV

La pompe a vuoto a secco EVE-TR-X viene fornita come prodotto finito per connessione.

 

Parti di ricambio disponibili: cartuccia filtro, set di parti soggette ad usura

Accessori disponibli: valvola regolazione vuoto