• Pompe a vuoto per diverse applicazioni nella manipolazione automatica e manuale
  • Movimentazione di pezzi a tenuta e porosi
  • Impiego come produzione centrale di vuoto con vuoto massimo
Prodotti punti di forza
  • Pompa robusta e a bassa manutenzione lubrificata ad olio per una generazione di vuoto costante
  • Il principio del compressore multicella garantisce un funzionamento senza vibrazioni e un trasporto continuo a basse pulsazioni
  • Eccellente dissipazione del calore grazie al cuscinetto permanentemente lubrificato e alla potente ventola
  • Flusso del volume di aspirazione regolabile individualmente per un consumo d'aria ottimizzato e una vasta gamma di applicazioni
  • Pompe a vuoto lubrificata a olio con separatore olio integrato, azionamento a corrente continua, opzionale con filtro supplementare e salvamotore
  • Pompa come compressore a più celle, con pochissime vibrazioni e trasporto costante, privo di pulsazioni
  • Struttura compatta con ventola integrata e supporto a lubrificazione continua
  • Capacità di aspirazione fino a 255 m³/h
  • Vuoto max.: 98 %
Metrico       Imperial

Filtra per