Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Soffianti per vuoto per potenza aspirazione elevata
Capacità di aspirazione (50 Hz) | 260 m³/h |
Capacità di aspirazione (60 Hz) | 305 m³/h |
Vuoto (50Hz) | 445 mbar |
Vuoto (60Hz) | 400 mbar |
Potenza nomin. 50 Hz | 4 kW |
Potenza nomin. 60 Hz | 4,8 kW |
tensione a 50Hz | D230V/Y400V ±10% |
tensione a 60Hz | 265/460AC3 |
Versione design | IE3:EU/CN/IND |
Permesso | UL/CSA |
Permesso | UL/CSA |
Peso | 63 kg |
Attributo | Valore |
---|---|
B | 474 mm |
B1 | 496 mm |
d | 12 mm |
D2 | 60 mm |
G1 | G2"-IG |
H | 524 mm |
L | 512 mm |
X1 | 310 mm |
Y1 | 310 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Capacità di aspirazione (50 Hz) | 260 m³/h |
Capacità di aspirazione (50 Hz) | 4.333,30 l/min |
Capacità di aspirazione (60 Hz) | 305 m³/h |
Vuoto (50Hz) | 445 mbar |
Vuoto (60Hz) | 400 mbar |
Tipo di protezione IP | IP 55 |
Potenza nomin. 50 Hz | 4 kW |
Potenza nomin. 60 Hz | 4,80 kW |
tensione a 50Hz | D230V/Y400V ±10% |
tensione a 60Hz | |
Livello sonoro 50 Hz | 74 dB(A) |
Livello di pressione sonora a 60 Hz | 77 dB(A) |
Peso | 63 kg |
Versione design | IE3-TYP1 |
Permesso | UL/CSA |
Versione design | IE3:EU/CN/IND |
Famigilia de prodotti | SB |
Note sull’ordine: SB 260 445 4 IE3-TYP1
Il soffiatore per vuoto SB viene fornito come prodotto pronto per l’allacciamento.
Accessori disponibli: box silenziatore, filtro della polvere