Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Conduttore alimentazione M12 M12 codificato L
Corrente nominale | 16 A |
Tensione DC | 63V-DC |
Tipo di protezione IP | IP 68 |
Allacciamento elettrico | Bussola M12, 5 pol |
Lunghezza del cavoLk | 1,5 m |
Numero poli | 5 |
Numero cavo | 5 |
Materiale tubo | PUR cavo |
Note sull’ordine: P-LEIT-LK B-M12-5 1.5m OK