Compact Terminal SCTSi IO-Link

Generazione del vuoto flessibile e collegata interamente in rete

Siamo a vostra disposizione per aiutarvi a configurare correttamente il vostro terminale compatto.

Richiedi prodotto

La crescente varietà di versioni, l’ottimizzazione dei processi produttivi, nonché il controllo costante dell’energia e dei processi rappresentano le sfide del futuro. Per poter far fronte a tali esigenze sono necessari sistemi di movimentazione estremamente produttivi, flessibili ed efficienti in termini di efficienza energetica. La risposta è il Compact Terminal SCTSi IO-Link è la nostra risposta a ciò – un’unita compatta di più generatori di vuoto per la movimentazione simultanea e indipendente di componenti differenti con un solo sistema di vuoto.

Snello

  • Alimentazione centrale di aria compressa e di energia fino a 16 eiettori tramite rispettivamente una sola connessione
  • Tipo di construzione compatta e peso ridotto permettono un’ampia gamma di applicazioni

Collegato in rete

  • Integrabile con diversi sistemi bus di campo
  • Parametri di processo e dei dispositivi rapidamente configurabili via IO-Link o NFC

Modulare

  • Realizzabile in modo modulare con diversi circuiti del vuoto per la movimentazione semplice di pezzi diversi
  • Eiettori disponibili separatamente a seconda della dimensione ugelli, NO, NC, e del tipo di ugello

Intelligente

  • Tutti i circuiti di aspirazione possono essere comandati singolarmente
  • Trasparenza di processo, controllo del consumo di energia e un'ampia gamma di funzioni di diagnosi per un impiego semplice e versatile

Codice di configurazione, selezione e aiuto all’ordine per SCTSi IO-Link

Il Compact Terminal SCTSi IO-Link di Schmalz è stato sviluppato per poter essere collegato in modo modulato a più eiettori. Con i seguenti codici è possibile configurare il Compact Terminal SCTSi IO-Link in linea con la vostra applicazione.

Ulteriori informazioni sui singoli componenti e sulle opzioni di selezione sono disponibili nelle rispettive schede.

Corpo base SCTSi IO-Link

Codice Tipo
SCTSi-IOL Corpo base SCTSi IO-Link

Numero di espulsori

Codice Tipo
1-16 Numero di espulsori

Nota:

in un terminale possono essere integrati al massimo 16 espulsori.

Variante del terminale

Codice Tipo
AA Version standard, connexion à vide par enfichage
AB Versione standard, attacco filettato

Eiettori (esempio)

Codice Tipo Variante di terminale Capacità di aspirazione l/min Numero d'ordine
C8B SCPst 07 GS01 NC C8B AA 16 10.02.02.05957
C79 SCPSt 07 GS01 NO C79 AA 16 10.02.02.05954
C8N SCPSt 10 GS01 NC C8N AA 36 10.02.02.05984
C8A SCPSt 10 GS01 NO C8A AA 36 10.02.02.05956
C7U SCPSt 15 GS02 NC C7U AA 65,5 10.02.02.06203
C78 SCPSt 15 GS02 NO C78 AA 65,5 10.02.02.06202
C7E SCPSt 07 G02 NC C7E AB 16 10.02.02.06187
C7H SCPSt 07 G02 NO C7H AB 16 10.02.02.06184
C7D SCPSt 10 G02 NC C7D AB 36 10.02.02.06188
C7B SCPSt 10 G02 NO C7B AB 36 10.02.02.06185
C7N SCPSt 15 G02 NC C7N AB 65,5 10.02.02.06189
C7A SCPSt 15 G02 NO C7A AB 65,5 10.02.02.06186

Nota:

È possibile scegliere tra diverse tecnologie e dimensioni di ugelli, connessioni
o posizioni di riposo della valvola di aspirazione (NO/NC/IMP).
Sono possibili al massimo 4 diversi blocchi di espulsione.
Da 9 eiettori in su, è necessario un diametro del tubo flessibile più grande per
l'alimentazione dell'aria compressa.

Integrazione semplificata a livello di comando

  • Alimentazione aria compressa snella e centrale (1)
  • Chip NFC (2) per la lettura e scrittura delle informazioni di processo
  • Alimentazione centrale di energia e collegamento via IO-Link M12 a 5 poli mediane modulo di controllo (3)
  • Attacchi per il vuoto (5) mediante raccordi filettati
  • Terminale compatto per il vuoto costituito da fino a 16 eiettori compatti bloccati (4)

Dati tecnici Compact Terminal SCTSi IO-Link (elettronica)

Tipo Temperatura 
[°C]
Campo di pressione
(pressione di esercizio) [bar]
Collegamento elettrico Comunicazione
SCTSi IO-Link 0...50 2...6 Connettore M12, 5 poli IO-Link Classe B

Dati tecnici eiettori compatti SCPSt

Tipo Dimensione ugelli
[mm]
Grado di evacuazione
[%]*
Capacità max. di aspiraz. 
[m³/h]*
Capacità max. di aspiraz.
[l/min]*
Consumo d'aria aspiraz. libera [m³/h]* Consumo d'aria  Capacità di soffiatura
[m³/h]*
Livello sonoro libero*
[dB(A)]**
Livello sonoro aspirato*
[dB(A)]**
SCPSt 07... 07 85 0,98 16,0 1,35 7,25 63 58
SCPSt 10... 10 85 2,21 36,0 2,85 7,25 73 60
SCPSt 15... 15 85 4,03 65,5 6,03 7,25 73 65
SCPSt 2-07... 2-07 85 2,28 37,0 1,35 7,25 63 58
SCPSt 2-09... 2-09 85 3,05 49,5 2,49 7,25 73 60
SCPSt 2-14... 2-14 85 4,40 71,5 5,04 7,25 75 65

*Con pressione di esercizio ottimale (4 bar)
**Il livello sonoro non cresce linearmente rispetto al numero di dischi eiettore

Punti salienti del Compact Terminal SCTSi IO-Link

Ideale per le produzioni intelligenti di domani

Il Compact Terminal SCTSi IO-Link offre un’ampia gamma di tecnologie innovative per il risparmio energetico e per il collegamento in rete. Questa soluzione è particolarmente indicata per l’impiego nella fabbrica intelligente. Qui di seguito i principali punti di forza.

Near Field Communication (NFC)

  • Comunicazione sicura tramite una connessione punto a punto a consumo energetico neutro
  • Dati visualizzabili - accanto ai dati statistici come il numero di serie è possibile visualizzare anche i dati di processo dinamici per es. punti di commutazione
  • Possibilità di paramatrizzazione per mezzo di un’app l’unità SCTSi IO-Link può essere parametrizzato direttamente tramite smartphone

Collegamento compatibile Industria 4.0

  • Tramite IO-Link i dati rilevati possono essere visualizzati ed utilizzati fino al livello comando. Lo stesso vale per la parametrizzazione e la diagnosi bidirezionale con tutti i sistemi bus di campo comuni
  • Condition Monitoring migliora la disponibilità dell’impianto tramite un’analisi di stato dettagliata e l’individuazione delle anomalie
  • Predictive Maintenance permette la manutenzione preventiva per il miglioramento delle prestazioni del sistema di presa
  • Energy Monitoring permette il monitoraggio del consumo di energia per ottimizzare il consumo energetico del sistema a vuoto

Funzione risparmio aria automatica

  • Disattivazione della funzione di aspirazione al raggiungimento di un valore del vuoto sicuro fino al prossimo ciclo o finché non scende al di sotto del valore sicuro
  • Valori di impostazione e settaggio del risparmio aria degli eiettori programmabili
  • Risparmio del consumo aria compressa fino all'80%

Sottosistema bus elettronico integrato

  • Comando elettronico realizzabile tramite un unico cavo
  • Comunicazione dati continua tramite IO-Link e Near Field Communication (NFC)
  • Tutti gli eiettori possono essere programmati e comandati separatamente

Tecnologia di ugelli eco

  • La tecnologia di ugelli Eco mette a disposizione una capacità di aspirazione aumentata e consente una generazione di vuoto a efficienza energetica minimizzando il consumo aria compressa