• Ventosa universale con attacco per generatore di vuoto esterno, per la movimentazione di pezzi a prescindere da grandezza, geometria, materiale e superficie
  • Movimentazione di pezzi di materiale differente quali legno (rivestito o segato ruvido), imballaggi (scatole di cartone, sacchetti o lattine), lamiera, vetro, plastica, CFK ecc.
  • Movimentazione di pezzi porosi, pezzi con rientranze o con posizione di presa non definita
  • Movimentazione di pezzi delicati come i pannelli in vetro dei display senza lasciare alcuna traccia
  • Per via del peso minimo, ideale per l'uso sul robot

Elementi di tenuta flessibili e rapidi da sostituire

La schiuma di tenuta e la ventosa si adattato perfettamente alla pinza per la presa del pezzo. Una tecnologica delle valvole adeguata garantisce l’efficienza del processo. Il nostro aiuto alla scelta vi assiste nella scelta dell’elemento di tenuta più adatto e della tecnologica delle valvole.

Sistemi di presa ad area FMP
  • Profilo base in alluminio (1) con scanalature a T laterali per i sensori così come canali d’aria per la separazione; possibili pinze di presa di diverse lunghezze
  • Booster di vuoto (2) per un’espulsione veloce; pellicola valvole (3) per la sostituzione veloce di tipologie e dimensioni di valvole
  • Elemento di tenuta (4) ventosa con funzione push-in o spugna di tenuta con pellicola adesiva
  • Valvola per vuoto estraibile integrata opzionale (5): evacuazione rapida e alto volume di aspirazione
  • Coperture terminali con integrazione funzionale (6): connessione dell'aria compressa, manometro per vuoto; vacuostato e valvole di controllo opzionale
  • Attacco (7) per generatore di vuoto esterno
  • Attacco per generazione di vuoto esterno
  • Elemento di tenuta: Spugna di tenuta o ventosa

Filtra per