Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Sistema di presa ad area a vuoto per produzione di vuoto esterna valvola sferica idraulica
Lunghezza L | 442 mm |
Larghezza B | 130 mm |
Disposizione | 3R54 |
Modello | Diritto |
Diametro esterno D | 32 mm |
Peso | 2,7 kg |
Famigilia de prodotti | FMP |
Attributo | Valore |
---|---|
B | 130 mm |
B3 | 21,60 mm |
D | 32 mm |
H | 104,80 mm |
H1 | 145,40 mm |
H2 | 55 mm |
H3 | 7,70 mm |
H4 | 5,50 mm |
H5 | 41 mm |
L | 442 mm |
L2 | 402 mm |
L3 | 90 mm |
Y1 | 90 mm |
Tipo di valvola | SVK |
Attributo | Valore |
---|---|
Disposizione | 3R54 |
N° celle di aspirazione | 23 |
Potenza di aspirazione -250 mbar | 250 N |
Peso | 2,70 kg |
Elemento di tenuta | Ventose |
Pot. aspirante richiesta per pu = -0,25 bar | 300 l/min |
Famigilia de prodotti | FMP |
Note sull’ordine: FMP-SVK 442 3R54 SPB2-40P G32
Sistema di presa FMP viene fornito come prodotto finito per connessione.