Fissaggio ventosa flessibile per l'adeguamento alle superfici oblique
Attributo | Valore |
---|---|
dn | 6 mm |
G1 | G1/2"-IG |
G2 | G1/2"-AG |
L | 53 mm |
LG1 | 14 mm |
LG2 | 14 mm |
SW1 | 36 mm |
W | 8 ° |
Attributo | Valore |
---|---|
Mom. curvatura | 65 Nm |
Carico verticale | 4500 N |
Peso | 190 g |
Famigilia de prodotti | FLK |
Note sull’ordine: FLK G1/2-IG G1/2-AG V
Il giunto snodato Flexolink FLK viene fornito come prodotto finito per connessione.