Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Asta a molla con ammortizzatore sui due lati e compensazione altezza, Heavy-Duty
Corsa sospens. Z | 75 mm |
Conception | Heavy Duty 1 asta a molla |
Usa la costruzione | Profilo di montaggio |
Attributo | Valore |
---|---|
B | 75 mm |
G1 | G3/8"-IG |
G2 | G1/2"-AG |
G3 | G1/2"-AG |
H | 238,60 mm |
H1 | 200 mm |
H2 | 20 mm |
H3 | 10 mm |
H4 | 20 mm |
L | 40,50 mm |
L3 | 5,60 mm |
L4 | 11,10 mm |
LG1 | 14,50 mm |
LG2 | 10,50 mm |
LG3 | 14 mm |
Z (Corsa) | 75 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Peso | 1550 g |
Tasso elastico | 1,07 N/mm |
Famigilia de prodotti | FST-FLEX |
Note sull’ordine: FST-FLEX 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG
La sospensione flessibile FST-FLEX (lamiera di supporto + asta a molla) è disponibile come pezzo singolo. Per ottenere una sospensione completa (lamiera di supporto + asta a molla + piastra di raccordo + accessori) sono necessari i seguenti passi di ordinazione:
Accessori disponibili: Flexolink (FLK), piastra flangia (FLAN-PL)