FMP-S-SVK 1432 5R18 O10O10 G60

Numero articolo: 10.01.38.03448

Sistema di presa ad area a vuoto per produzione di vuoto esterna valvola sferica idraulica

Lunghezza L1.432 mm
Larghezza B130 mm
Disposizione5R18
Tipo di MaterialeGomma O, Altezza 2x10 mm
ModelloDiritto
Diametro esterno D60 mm
Funzione supplementare1x valvola di controllo vuoto / soffio
Consumo d'aria scar. max.800 l/min
Peso6,6 kg
Famigilia de prodottiFMP
FMP-S-SVK 1432 5R18 O10O10 G60
Attributo Valore
B 130 mm
B3 21,60 mm
D 60 mm
H 70 mm
H1 116 mm
H2 20 mm
H3 7,70 mm
H4 5,50 mm
H5 46 mm
L 1432 mm
L2 1392 mm
L3 77 mm
Y1 90 mm
Tipo di valvola SVK


Nota: E richiesto un tubo flessibile a vuoto con diametro interno come da dimensione D. Vedere dati tecnici -> Forma
Attributo Valore
Disposizione 5R18
Tipo di Materiale Gomma O, Altezza 2x10 mm
N° celle di aspirazione 385
Potenza di aspirazione -250 mbar 1470 N
Allacciamento elettrico Male connect M12, 4 pol
Funzione supplementare 1x valvola di controllo vuoto / soffio
Peso 6,60 kg
Elemento di tenuta Schiuma di tenuta
Pot. aspirante richiesta per pu = -0,25 bar 1050 l/min
Famigilia de prodotti FMP


Per aria compressa con pressione di ingresso di 5,5 bar A -0,25 bar e con la pinza completamente coperta da un pezzo tipico dell'applicazione (tavola di legno con superficie strutturata) Il generatore di vuoto esterno utilizzato deve fornire almeno il flusso di aspirazione specificato (al pezzo di collegamento a vuoto dell'FMP) a -0,25 bar ma max. 135 % del flusso di aspirazione specificato
La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

Documenti

Lingua

Tiếng Việt
La documentazione è disponibile anche in inglese.

Documenti

Lingua

Note sull’ordine: FMP-S-SVK 1432 5R18 O10O10 G60

  • Valvole di controllo integrate con FMP-S (opzionali)
  • Controllo di vuoto on/off (24V DC, normally open) e soffiaggio on/off (24V DC, normally closed), nonché della funzione di accumulo del precarico e della ventilazione del ventilatore con versione FMP-S
  • Integrati nella piastra di chiusura
  • Collegamento elettrico tramite connettore M12 (a 4 poli)

Sistema di presa FMP viene fornito come prodotto finito per connessione.