Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Sistema di presa ad area a vuoto per produzione di vuoto esterna valvola sferica idraulica
Lunghezza L | 640 mm |
Larghezza B | 130 mm |
Disposizione | 3R54 |
Modello | Diritto |
Diametro esterno D | 32 mm |
Funzione supplementare | 1x valvola di controllo vuoto / soffio |
Consumo d'aria scar. max. | 800 l/min |
Peso | 4,4 kg |
Famigilia de prodotti | FMP |
Attributo | Valore |
---|---|
B | 130 mm |
B3 | 21,60 mm |
D | 32 mm |
H | 104,80 mm |
H1 | 145,40 mm |
H2 | 55 mm |
H3 | 7,70 mm |
H4 | 5,50 mm |
H5 | 41 mm |
L | 640 mm |
L2 | 600 mm |
L3 | 77 mm |
Y1 | 90 mm |
Tipo di valvola | SVK |
Attributo | Valore |
---|---|
Disposizione | 3R54 |
N° celle di aspirazione | 33 |
Potenza di aspirazione -250 mbar | 360 N |
Allacciamento elettrico | Male connect M12, 4 pol |
Funzione supplementare | 1x valvola di controllo vuoto / soffio |
Peso | 4,40 kg |
Elemento di tenuta | Ventose |
Pot. aspirante richiesta per pu = -0,25 bar | 450 l/min |
Famigilia de prodotti | FMP |
Note sull’ordine: FMP-S-SVK 640 3R54 SPB2-40-P G32
Sistema di presa FMP viene fornito come prodotto finito per connessione.