Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Sistema di presa ad area a vuoto per produzione di vuoto esterna con resistenze di flusso
Lunghezza L | 1.432 mm |
Larghezza B | 130 mm |
Disposizione | 3R54 |
Funzione supplementare | Filtro |
Modello | Diritto |
Diametro esterno D | 60 mm |
Funzione supplementare | 1x valvola di controllo vuoto / soffio |
Consumo d'aria scar. max. | 800 l/min |
Modello | Interruttore PNP |
Peso | 8,5 kg |
Famigilia de prodotti | FMP |
Attributo | Valore |
---|---|
B | 130 mm |
B3 | 21,60 mm |
D | 60 mm |
H | 104,80 mm |
H1 | 150,40 mm |
H2 | 55 mm |
H3 | 7,70 mm |
H4 | 5,50 mm |
H5 | 46 mm |
L | 1432 mm |
L2 | 1392 mm |
L3 | 77 mm |
Y1 | 90 mm |
Tipo di valvola | SW |
Attributo | Valore |
---|---|
Disposizione | 3R54 |
N° celle di aspirazione | 77 |
Potenza di aspirazione -250 mbar | 680 N |
Funzione supplementare | Filtro |
Funzione supplementare | Filtro |
Funzione supplementare | 1x valvola di controllo vuoto / soffio |
Peso | 8,50 kg |
Elemento di tenuta | Ventose |
Pot. aspirante richiesta per pu = -0,25 bar | 1050 l/min |
Famigilia de prodotti | FMP |
Note sull’ordine: FMP-S-SW140 1432 3R54 SPB2-40P F G60
Sistema di presa FMP viene fornito come prodotto finito per connessione.