FXP-S-SVK 1432 5R18 O10O10 F

Numero articolo: 10.01.38.00927

Sistema di presa ad area a vuoto per produzione di vuoto pneum interno valvola sferica idraulica

Lunghezza L1.432 mm
Larghezza B130 mm
Disposizione5R18
Tipo di MaterialeGomma O, Altezza 2x10 mm
Funzione supplementareFiltro
Funzione supplementare2x valvola di controllo vuoto/soffiaggio
Costruzione del generatore di vuotoEiettore multi-stadio SEMP
ModelloInterruttore PNP
Tensione DC24V - DC
Consumo d'aria1.000 l/min
Peso6,7 kg
Famigilia de prodottiFXP
FXP-S-SVK 1432 5R18 O10O10 F
Attributo Valore
B 130 mm
B3 21,60 mm
H 70 mm
H1 109 mm
H2 20 mm
H3 7,70 mm
H4 5,50 mm
H5 28 mm
L 1432 mm
L2 1392 mm
L3 154 mm
Y1 90 mm
Tipo di valvola SVK


Tolleranze di misura ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3 Nota: Per lunghezze pari a 1.234 mm e 1.432 mm vengono utilizzati due eiettori e calotte fonoassorbenti. Il tipo FXP richiede un tubo flessibile aria compressa di 12/9 mm
Attributo Valore
Disposizione 5R18
Tipo di Materiale Gomma O, Altezza 2x10 mm
Consumo d'aria 1000 l/min
Elemento di tenuta Schiuma di tenuta
Funzione supplementare Filtro
Funzione supplementare Filtro
Funzione supplementare 2x valvola di controllo vuoto/soffiaggio
Peso 6,70 kg
Famigilia de prodotti FXP


Livello sonoro: 74 dB(A) grado di evacuazione max. 55%
La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

Documenti

Lingua

Tiếng Việt
La documentazione è disponibile anche in inglese.

Documenti

Lingua

Note sull’ordine: FXP-S-SVK 1432 5R18 O10O10 F

  • Valvole di controllo integrate con FXP-S (opzionali)
  • Controllo di vuoto on / off (24V DC, normally open) e soffiaggio on / off (24V DC, normally closed) nella versione FXP-S
  • Integrati nella piastra di chiusura
  • Collegamento elettrico tramite connettore M12 (a 4 poli)

Pezzi di ricambio disponibili: Spugna di tenuta (DI-PL), ventosa (SPB2)