Pinza di presa universale per la movimentazione di pezzi di diverse dimensioni, geometrie, materiali e superfici
Movimentazione dei pezzi da diverse posizioni di prelievo
Manipolazione di pezzi porosi e di pezzi con cavità
Adatto per applicazioni completamente automatizzate
Prodotti punti di forza
Il sistema di presa ad area sottile con larghezza di 60 mm consente l'utilizzo in aree di lavoro ristrette
Elevata capacità di carico effettivo grazie alla struttura modulare leggera
Costi di esercizio ridotti con elevata affidabilità operativa grazie alla generazione di vuoto particolarmente efficiente dal punto di vista energetico (installato in FXP-60)
Spugna di tenuta ad alte prestazioni con eccellente tenuta e lunga durata di vita
Spugna di tenuta con pellicola adesiva a cambio rapido per una sostituzione senza fatica e senza dover pulire
Profilo di base in alluminio (1) con scanalature laterali a T per i sensori; possibilità di diverse lunghezze di presa
Tubo di collegamento (2) per la generazione di vuoto esterno o per il collegamento all'aria compressa (3) per l'eiettore multistadio in dotazione
Manometro (4)
Piastra di tenuta (5)
Generazione di vuoto integrata o esterna
Larghezza: 60 mm
Elemento di tenuta: Spugna di tenuta
La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.