• Sistema di presa con peso ridotto e generatore di vuoto esterno per la movimentazione di pezzi nell’ambito della logistica interna
  • Ideale per i compiti di movimentazione stazionari con robot collaborativi
  • Pallettizzazione e depallettizzazione di scatole di cartone
Prodotti punti di forza
  • Presa ad area di zona adatta al funzionamento HRC, in quanto soddisfa i requisiti della norma ISO TS 15066
  • Accesso diretto e facile ai dati del dispositivo tramite interfaccia NFC con uno smartphone
  • Elevata capacità di carico effettiva nonostante la geometria leggera e dinamica grazie alla fabbricazione additiva nella stampa 3D
  • L'innovativa tecnologia di comunicazione consente una facile integrazione della pinza di presa in ambienti IoT
Sistemi di presa ad area FMCB
  • Pinza di presa modulare con alloggiamento stampato in 3D
  • Collegamento flangia (1) adatto per i robot MRK più comuni
  • Attacco (2) per generazione di vuoto esterno
  • Spugna di tenuta flessibile con pellicola adesiva o ventose (3)
  • Vacuostato VSi (4) per il controllo del sistema
  • Attacco aria compressa (6) e collegamento elettrico M12-8 (5)
  • Presa ad area con generatore del vuoto esterno
  • Indicata per il funzionamento con i robot collaborativi
  • Elemento di tenuta: spugna di tenuta o ventosa

Filtra per