Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Sistema completo per il collega- mento a robot leggeri sottovuoto
Attributo | Valore |
---|---|
B | 133 mm |
H | 142 mm |
D | 62,50 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Campo di pressione (press. di esercizio) | bar |
Capacità di aspirazione (max.) | 42,50 l/min |
Temp. ambiente | 0 ... 60 °C |
Peso | 0,35 kg |
Note sull’ordine: ROB-SET VEE KUKA
Il set per la manipolazione VEE viene fornita non montata. La fornitura è costituita da:
Parti di ricambio disponibili: ventosa SPF / SPB1, silenziatore SD, module di eiettore SEP
Accessori disponibili: sistema di presa VEE, starter kit VEE SET-ECBPi, tubo flessibile aria compressa a vuoto VSL