SC-SW 80 6

Numero articolo: 10.05.04.00097

Resistenza di flusso per la riduzione della portata volumetrica

Larghezza tra gli appartamenti SW16 mm
Diametro nominale80
SC-SW 80 6
Attributo Valore
L 1 mm
D 8,40 mm
L1 7,30 mm
dn 0,80 mm
D2 6,40 mm
D3 5,80 mm
SW1 6 mm
Attributo Valore
Diametro nominale 80

Note sull’ordine: SC-SW 80 6

La resistenza di flusso SC-SW, disponibile in vari diametri, è disponibile in diversi colori per una migliore differenziazione.